製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ ブランクプレート、XV03シリーズ R572AB555872001

部品番号:

AVENTICS-R572AB555872001

$11.95

数量:
カートに追加
データシートを見る

仕様

型式ブランクプレート
タイプブランクプレート
納品ユニットブランクプレート、封止キット、固定ねじ
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
弁座の数1
保護タイプIP65
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造
材質 ガスケット含水アクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじステンレススチール