AVENTICS™ 調圧器, シリーズ XV05 R573ARS40JA0010

部品番号:

AVENTICS-R573ARS40JA0010

$179.09

数量:
カートに追加

仕様

型式内部位置に圧力ゲージ(単位:psi、5~60 psi)付き
レギュレーション範囲 min.0.3 bar
レギュレーション範囲 max.4.1 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
重量0.7 kg
材質 ハウジングアルミニウム, 陽極酸化処理, ポリアミド
材質 ガスケット含水アクリルニトリル・ブタディエンゴム