AVENTICS™ TM5 TaskMaster NFPA シリンダ

スペア部品
カタログを見る
AVENTICS シリーズ TM5 TaskMaster は NFPA 規格に適合するシリンダです。5 種類の口径のプロファイルおよびタイロッド構造で提供されます。極めて要求の厳しい用途でも性能を発揮するように設計された空気圧シリンダは、理想的なクッショニングで強化されています。これにより、サイクルタイムの改善、摩耗と振動の低減が実現し、産業用途で最高クラスのソリューションを提供できます。非腐食性の頑丈なアルミニウム製ボディ構造と高強度の鋼鉄製ピストンロッドには、幅広い規格の精密機械加工された取り付け具が組み合わせされます。

Your selection:
    with magnetic piston
    25.4 mm
    50.8 mm
    76.2 mm
    101.6 mm
    127 mm
    152.4 mm
    177.8 mm
    203.2 mm
    254 mm
    304.8 mm
    355.6 mm
    406.4 mm
    457.2 mm
    609.6 mm
    Double-acting
    38.1 mm
    50.8 mm
    63.5 mm
    82.55 mm
    101.6 mm
    1/2 NPTF
    3/8" NPTF
    Pneumatically
    10 bar
    707.3 N
    1258.9 N
    1966.19 N
    3322.95 N
    5031.14 N
    391.46 N
    943.06 N
    1650.36 N
    3007.12 N
    4715.3 N
    1/2-20 UNF
    3/4-16 UNF
    7/16-20 UNF
    7/8-14 UNF
    2 m/s
    External thread
    1 - 10 の 560 製品の結果
    列を選択
    磁気ピストン
    ストローク長
    シリンダー機能
    スクレーパー
    可用性
    口径
    圧縮空気接続
    クッション性
    産業
    最大作動圧
    最小周囲温度
    ピストン力(伸長時)
    ピストン力(収縮時)
    ピストンロッドのねじ
    ピストン速度(伸長時)
    製品シリーズ
    規格および規制
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    R480698477

    Profile cylinder NFPA, TaskMaster®, Series TM5

    磁気ピストンストローク長シリンダー機能スクレーパー可用性
    带有磁性活塞25.4 mmダブル動作
    $156.60
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480698478

    Profile cylinder NFPA, TaskMaster®, Series TM5

    磁気ピストンストローク長シリンダー機能スクレーパー可用性
    带有磁性活塞50.8 mmダブル動作
    $161.24
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480698479

    Profile cylinder NFPA, TaskMaster®, Series TM5

    磁気ピストンストローク長シリンダー機能スクレーパー可用性
    带有磁性活塞76.2 mmダブル動作
    $165.86
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480698480

    Profile cylinder NFPA, TaskMaster®, Series TM5

    磁気ピストンストローク長シリンダー機能スクレーパー可用性
    带有磁性活塞101.6 mmダブル動作
    $170.50
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480698481

    Profile cylinder NFPA, TaskMaster®, Series TM5

    磁気ピストンストローク長シリンダー機能スクレーパー可用性
    带有磁性活塞127 mmダブル動作
    $175.14
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480698482

    Profile cylinder NFPA, TaskMaster®, Series TM5

    磁気ピストンストローク長シリンダー機能スクレーパー可用性
    带有磁性活塞152.4 mmダブル動作
    $179.77
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480698483

    Profile cylinder NFPA, TaskMaster®, Series TM5

    磁気ピストンストローク長シリンダー機能スクレーパー可用性
    带有磁性活塞177.8 mmダブル動作
    $184.39
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480698484

    Profile cylinder NFPA, TaskMaster®, Series TM5

    磁気ピストンストローク長シリンダー機能スクレーパー可用性
    带有磁性活塞203.2 mmダブル動作
    $189.03
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480698485

    Profile cylinder NFPA, TaskMaster®, Series TM5

    磁気ピストンストローク長シリンダー機能スクレーパー可用性
    带有磁性活塞254 mmダブル動作
    $198.29
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R480698486

    Profile cylinder NFPA, TaskMaster®, Series TM5

    磁気ピストンストローク長シリンダー機能スクレーパー可用性
    带有磁性活塞304.8 mmダブル動作
    $207.57
    リストに追加