AVENTICS TC15 シリーズ バルブシステム

カタログを見る
AVENTICS TC15 シリーズ バルブシステムは、限られたスペースで大流量の軽量バルブを必要とするアプリケーションに最適です。バルブを空気圧または電気で操作すると、バルブシステムをモジュール式に拡張して最大12バルブにすることができます。バルブブロックを分解せずにバルブ交換が可能。

機能

  • Qn = 1100 l/min ... 1500 l/min
  • 2x3/2、5/2、5/3 ポリアミドハウジング付きスプールバルブ
  • 空気圧接続 G1/4、1/4-18 NPTF
  • 作動圧力最小/最大 -0.9/10 bar
  • 電圧 12 V DC、24 V DC、24 V AC、110 V AC、230 V AC
  • 電気接続 ISO フォーム C、M8 3 ピン; M8 4 ピン