TESCOM™ 10-X シリーズのフリーポペット圧力レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | <strong>最大入口圧力:</strong> 150 psig / 10.3 bar<br><strong> 最大排出圧力: </strong>3~30、3~60、0~100 psig / 0.21~2.1、0.21~4.1 bar |
| 材質 | <strong>ボディ:</strong> 316L ステンレス鋼または 316L VAR ステンレス鋼<br><strong>ダイヤフラム:</strong> HASTELLOY®<br><strong>シート:</strong> PCTFE または PTFE<br><strong> バルブステム:</strong> HASTELLOY®<br><strong>スプリング: </strong>316 ステンレス鋼または Inconel®<br><strong>その他の材料: </strong>316L ステンレス鋼または 316L VAR ステンレス鋼 |
| 動作温度 | -40 °F~140 °F / -40 °C~60 °C |
| 接続 | <strong>溶接された継手: </strong>1/4 VCR® またはチューブスタブ<br><strong>表面実装: </strong>1.125 または 1.50 フットプリント |
| 流量係数 | <strong>標準: </strong>Cv = 0.06<br><strong> 高流量: </strong>Cv = 0.1 |
| 重量 | VCR®、IGS: 0.60 ポンド/0.3 kg |
| 追加情報 | カスタマイズまたはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |