TESCOM™ 20-1000 シリーズ圧力レギュレータガス
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力: 3600 psig / 248 bar <br>出口圧力レンジ:<br> 50-89 psig / 3.4-6.1 bar <br>90-200 psig / 6.2-13.8 bar <br>201-320 psig / 13.9-22.1 bar |
| 材質 | 本体: ニッケルメッキ付きアルミニウム 6061-T6 <br>シート: Vespel®<br>メインバルブ: 17-4 ステンレス鋼<br>センサ: アルミニウム 6061-T6 <br>センサインサート: 17-4 ステンレス鋼<br>残りの部品: 300 シリーズステンレス鋼、Teflon®、Buna-N、エチレンプロピレン |
| 動作温度 | -40°F ~ 200°F / -40°C ~ 93°C |
| ポートのサイズとタイプ | 入口/出口ポート種類: SAE、NPTF <br>入口/出口ポートサイズ: 1/4 入り口、3/8 出口 |
| 流量係数 | Cv = 0.5 |
| 負荷タイプ | スプリング |
| 重量 | 1.4 lbs / 0.6 kg |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |