TESCOM™ 20-1200 シリーズ水素圧力レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力:5100 psig / 351 bar(アルミニウム本体)-10,200 psig / 702 bar(ステンレス鋼本体)<br>最大出口圧力:450 psig / 31.0 bar |
| 本体材質 | アルミニウム 6061-T6 無電解ニッケルメッキ付き、316 ステンレス鋼 |
| シート材質 | Vespel® |
| O リング | Buna-N |
| メインバルブの材質 | 316 ステンレス鋼 |
| センサーの材質 | アルミニウム 6061-T6 |
| 10 ミクロンフィルタ | 316 ステンレス鋼 |
| 残存部品 | 300シリーズ・ステンレス鋼、Teflon®、18-8 ステンレス鋼 |
| 動作温度 | -30°F~165°F / -34°C~74°C |
| ポートのサイズとタイプ | 入口/出口ポート種類: SAE, NPTF <br>入口/出口ポートサイズ<br>1/4" 入口、1/4" 出口、1/4" ゲージ <br>3/8" 入口、1/2" 出口、3/8" ゲージ<br>3/8" 入口、3/8" 出口、1/4" ゲージ |
| 流量係数 | Cv = 0.50 |
| 重量(概算) | 0.6 kg (1.25 lbs) |
| 追加情報 | カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |