TESCOM™ 23スプリングレス・スレッドレス減圧レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力:150 または 250 psig / 10.3 または 17.2 bar <br>出口圧力レンジ:0-30、0-60、0-100 psig / 0-2.1、0-4.1、0-6.9 bar |
| 材質 | 本体:316L VARステンレス鋼(電解研磨)<br>バルブシート:Teflon®またはPCTFE<br>ダイアフラムとステム:316Lステンレス鋼<br>シールおよび残りの部品:316ステンレス鋼<br> |
| 動作温度 | Teflon®シート: -40°C ~ 71°C / -40°F ~ 160°F<br>PCTFEシート: -40°F ~140°F / -40°C~60°C<br> |
| ポートサイズとタイプ | 出入口ポート:1/4 MVCR、固定、1/2 FVCR、1/2 MVCR、1/2チューブ、3/4チューブ <br>ゲージポート:1/4 HPIC、1/4 FVCR、1/4 MVCR、固定、1/4 MVCR、スイベル<br> |
| 流量係数 | Cv = 1.8 |
| 重量 | 1.5 kg (3.2 lbs) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |