TESCOM™ 26-1000 シリーズ圧力レギュレータ
仕様
| 最大入口圧力 | ステンレス鋼: 690 bar (10,000 psig)<br>真ちゅう: 415 bar (6000 psig)<br> |
| 出口圧力範囲 | 0.3~35、0.3~55、0.7~105、1~175、1.7~275、3.4~415、14~690 bar<br> (5~500、5~800、10~1500、15~2500、25~4000、50~6000、200~10,000 psig)<br> |
| 本体材質 | 316 ステンレス鋼または真ちゅう |
| シート材質 | メインバルブシート: Vespel®<br>ベントバルブシート: CTFE<br> |
| ボンネット | 300 シリーズステンレス鋼 |
| バックアップリング | Teflon® |
| 40ミクロンフィルタ | 300シリーズステンレス鋼またはブロンズ |
| トリム | 300 シリーズステンレス鋼 |
| ポートのサイズとタイプ | 入口/出口ポートタイプ: SAE、NPTF、MS33649、高圧、中圧<br>入口/出口ポートサイズ: 1/4、3/8 (NPTF のみ)<br> |
| 動作温度 | -40 ~ 74℃ (-40 ~ 165°F) |
| 流量係数 | 標準: Cv = 0.06<br>オプション: Cv = 0.02, 0.12, 0.30<br> |
| 負荷タイプ | 空気比、ドーム、バイアス、レンチ調整 |
| 重量(ゲージなし) | ステンレス鋼: 5.5 lbs / 2.5 kg <br>真ちゅう: 5.7 lbs / 2.6 kg<br> |
| 追加情報 | カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |