仕様
| 最大入口圧力 | ステンレス鋼製本体 (0.25" オリフィス): 1690 bar (10,000 psig)<br>(0.375" オリフィス): 414 bar (6,000 psig)<br>アルミニウム製本体: 414 bar (6,000 psig)<br>真ちゅう製本体: 414 bar (6,000 psig) |
| 出口圧力範囲 | 最大入口圧力まで |
| 本体材質 | 303ステンレス鋼、316スレンレス鋼、アルミニウム、または真ちゅう |
| ダイヤフラム/Oリング | Buna-N |
| バックアップリング | PTFE |
| シート材質 | CTFE |
| リテーナーリング | 15-7ステンレス鋼 |
| バルブキャップ | 17-4 ステンレス鋼 |
| その他の部品 | 300 シリーズステンレス鋼 |
| 動作温度 | -40 ~ 74℃ (-40 ~ 165°F) |
| ポートサイズとタイプ | 入口/出口ポート種類: SAE, NPTF, MS33649<br>ドームポート: 1/4 MS33649, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649<br>入口/出口ポートサイズ: 3/8, 1/2 |
| 流量係数 | 0.25" オリフィス: Cv = 0.46 <br>0.375" オリフィス: Cv = 1.30 |
| 負荷タイプ | ドーム |
| 重量(ゲージなし) | ステンレス鋼: 4.5 kg (10 lbs)<br>アルミニウム: 1.8kg (4 lbs) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |