TESCOM™ 26-1200 ドームロード式圧力レギュレータ

26-1200シリーズは、ドームロード式高流量減圧レギュレータで、最大414 bar (6000 psig) の入口/出口圧力を外部からかけることができます。この26-1200シリーズには4種類のオリフィスサイズとCv定格があり、平衡型メインバルブが付いており、外部感知が可能です。ロケットエンジン試験、燃料、設備供給および天然ガスパイプラインでの使用に最適です。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 248 および414 bar (3600および6000 psig)<br>出口圧力: 最大入口圧力まで
材質本体: 303, 316 ステンレス鋼<br>シート: CTFE または Vespel®<br>ダイアフラム、Oリング: Buna-Nまたは Viton®<br>バックアップリング: Teflon®<br>その他の部品: 300 シリーズステンレス鋼
ポートサイズとタイプCv = 3.3: 3/4" または 1", SAE, NPTF または MS33649<br>Cv = 6.0: 3/4", 1" または 1-1/4", SAE または MS33649<br>Cv = 12.0: 1" または 1-1/4", SAE, NPTF または MS33649<br>Cv = 20.0: 2" ANSI/ASME フランジまたは Grayloc
動作温度 (Cv = 3.3)-40~74℃ (-40~165°F)
動作温度 (Cv = 6.0)Buna-N: -40~74℃ (-40 ~165°F)<br>Viton®: -26~74℃ (-15 to 165°F)
動作温度 (Cv = 12.0)-26~74℃ (-15~165°F)
作動温度 (Cv = 20.0)-40~93℃ (-40~200 °F)
流量係数Cv = 3.3、6.0、12.0 または 20.0
負荷タイプドーム
重量Cv = 3.3: 25 lbs / 11.3 kg<br>Cv = 6.0: 40 lbs / 18.1 kg<br>Cv = 12.0: 60 lbs / 27.2 kg<br>Cv = 20.0: 130 lbs / 58.9 kg
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。