TESCOM™ 26-1500 シリーズベントなし圧力レギュレータ

26-1500シリーズは、高感度大型エラストマーダイヤフラム設計で、高精度出口圧力制御が可能なベントなしのレギュレーターです。研究室、呼吸エアダイビングマニホールド、低流量パージシステム、ガスおよび液体サンプリングでの使用に理想的です。

仕様

最大入口圧力ステンレス鋼: 6000 psig / 414 bar<br>真ちゅう、アルミニウム: 5000 psig / 345 bar
出口圧力範囲0-50、0-150、0-250 psig / 0-3.4、0-10.3、0-17.2 bar
本体材質316ステンレス鋼、真ちゅう、アルミニウム
ボンネットの材質300 シリーズステンレス鋼
40 ミクロンフィルタ材質316ステンレス鋼
シート材質CTFE
Oリングおよびダイヤフラム材質Buna-N
残り部品の材質300 シリーズステンレス鋼
周辺動作温度および流体媒体温度-40 ~ 74℃ (-40 ~ 165°F)
ポートサイズとタイプSAE、NPTF、MS33649<br>1/4、3/8、1/2 (ステンレス鋼のみ)
流量係数Cv = 0.08
負荷タイプスプリング
重量(ゲージなし)1.4 kg (3 lb)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。