TESCOM™ 26-1700 シリーズ制御圧力レギュレータ
仕様
| 最大入口圧力 | 689 bar(10,000 psig) |
| 出口圧力範囲 | 0.35~34.5, 0.35~55.2, 0.69~103, 1.03~172, 1.72~276, 3.45~414 および 13.8~689 bar<br> (5~500, 5~800, 10~1500, 15~2500, 25~4000, 50~6000 および 200~10,000 psig)<br> |
| 本体材質 | 316 ステンレス鋼 |
| シート材質 | CTFE (26-17X1 ~ 26-17X4)、Teflon® (26-17X5 ~ 26-17X7) |
| O リング | Buna-N |
| バックアップリング | Teflon® |
| シール | CTFE |
| トリム | 300 シリーズステンレス鋼 |
| ポートサイズとタイプ | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2<br> SAE, NPTF, MS33649, 高圧、中圧<br>1/2, 1<br>フランジ |
| 動作温度 | -40 ~ 74℃ (-40 ~ 165°F) |
| 流量係数 | Cv = 0.10 (26-17X1 ~ 26-17X4) <br>Cv = 0.14 (26-17X5 ~ 26-17X7)<br> |
| 重量 | 2.2 kg (5 lbs) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |