TESCOM™ 26-2900 シリーズ背圧レギュレータアップストリーム

26-2900 シリーズは、バランスドメインバルブを備えたドームロード型、負バイアス、背圧トラッキングレギュレータです。このレギュレータは、バネバイアス設定で最大 1000 psig / 69.0 bar までの上流圧力を制御します。オフショアダイビング用途、圧力チャンバー(BIBS)およびダイビングベルから呼気を吐き出すのに理想的です。

仕様

圧力定格最大制御圧力: 1000 psig / 69.0 bar<br>最大基準範囲: 1000 psig / 69.0 bar<br>バイアス圧力範囲: 0、0~15、0~30、0~45 psig / 0、0~1.0、0~2.1、0~3.1 bar<br>
材質本体: 303 ステンレス鋼または真ちゅう<br>シート: CTFE<br>ダイアフラム: 強化されていない場合: Viton-A®<br>O リング: Viton-A®<br>バックアップリング: Teflon®
残存部品300 シリーズステンレス鋼および真ちゅう
動作温度0 °F~165 °F / -18 °C~74 °C
ポートサイズとタイプ1/2" SAE、NPTF、MS33649、BSP
流量係数Cv = 2.0
負荷タイプドーム
重量10 lbs / 4.5 kg
追加情報カスタマイズまたはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。