TESCOM™ 30 シリーズシャットオフ圧力バルブ

30 シリーズシャットオフバルブは、最大10000 psig / 690 barまでの高圧、高流量アプリケーションで、Cv = 0.28-20.0を提供します。30シリーズは、グローブとアングルパターンの双方向フロー、柔らかいシートと内蔵の金属製のストッパーを備えています。GSEサポート圧力パネル、計装用圧力パネルおよびマニホールドでの使用に理想的です。研究開発ラボやガス分析サンプリングシステムに適しています。

仕様

最大動作圧力6000, 10,000 psig / 414, 690 bar
本体材質316 ステンレス鋼
シート材質30-1100 および 30-1300: ニラトロン<br>30-1200および30-1400: CTFE<br>
O リングBuna-N
バックアップリング30-1100: CTFE<br>30-1200: 15% グラファイト充填Teflon®<br>30-1300 および 30-1400: Teflon®
残存部品316ステンレス鋼、17-4ステンレス鋼
周辺動作および流体温度-40 ~ 74℃ (-40 ~ 165°F)
ポートのサイズとタイプ1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2"<br>BSP、中圧(30-1100のみ)<br>SAE、NPTF(30-1400では利用不可)<br>MS33649
流量係数30-11X1: Cv = 0.28 <br>30-11X0: Cv = 0.49<br>30-1301: Cv = 1.57<br>30-1300: Cv = 2.30<br>30-1201: Cv = 8.00<br>30-1200: Cv = 10.00<br>30-1400: Cv = 20.00<br>
重量30-11X1: 1 lb / 0.5 kg<br>30-11X0: 3/4 lb / 0.3 kg<br>30-1301: 3-1/4 lbs / 2 kg<br>30-1300: 2-1/4 lbs / 1 kg<br>30-1201: 8 lbs / 4 kg<br>30-1200: 7-1/4 lbs / 3 kg<br>30-1400: 30 lbs / 14 kg<br>
追加情報カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。