TESCOM™ 44-1300 シリーズ圧力レギュレータバルブ

44-1300 シリーズは、高圧、高流量圧低減レギュレータであり、ベント平衡型バルブの設計を提供します。44-1300シリーズの供給圧力は、Cv = 0.8および2.0です。ドームロード式とエアロード式を選択できます。コマーシャルダイビング - 呼吸用空気、特殊混合ガス調整型ハードスーツダイビング、高圧力チューブトレーラーガスの減圧での使用に理想的です。

仕様

最大入口圧力ステンレス鋼製本体: 310 bar (4500 psig), 414 bar (6000 psig) あり<br>真ちゅう製本体: 260 bar (3750 psig), 345 bar (5000 psig) あり
出口圧力範囲0~20.7, 0~41.4, 0~69.0 および 0~103 bar (0~300, 0~600, 0~1000 および 0~1500 psig)<br>0~172 bar (0~2500 psig) あり
本体材質真ちゅう、303または316ステンレス鋼
シート材質メインバルブ: CTFE (例外: 44-13X2-XXX2, Teflon®)<br>ベントバルブ <br>Teflon®: 20.7 および 41.4 bar (300 および 600 psig) 出口<br>CTFE: 69.0 および 103 bar (1000 および 1500 psig) 出口
O リングViton-A®
バックアップリングTeflon®
ガスケットCTFE
残りの部品300シリーズ・ステンレス鋼、17-4/17-7ステンレス鋼、Teflon®および真ちゅう
ポートサイズとタイプ1/2、3/4<br>SAE、NPTF、MS33649、BSPP<br>1/2、1<br>フランジ
動作温度-26℃~104℃ (-15°F~220°F)
流量係数1/4" メインバルブ: Cv = 0.8<br>3/8" メインバルブ: Cv = 2.0<br>
負荷タイプスプリング、ドーム、エアー
重量(ゲージなし)2.8 kg (6.25 lbs)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。