TESCOM™ 44-2300 シリーズ・シングルステージ背圧レギュレータ

44-2300 シリーズは、流量が 4 SCFM (113 SLPM) 未満の特殊媒体、可燃ガス、工業用ガス流量向けのコンパクトかつ軽量型のシングルステージ背圧レギュレータです。拡散抵抗メタルダイアフラムシールにより、ガス純度と完全性を保証できます。分析システム、ガスサンプリング、パイロットプラント、OEM パッケージ、研究開発ラボでの使用に理想的です。

仕様

圧力定格制御された圧力範囲: 0-25、0-50、0-100、0-250 psig / 0-1.7、0-3.4、0-6.9、0-17.2 bar
材質本体: 316 ステンレス鋼、真鍮、またはモネル<br>ボンネット: 300 シリーズステンレス鋼、真鍮<br>シート: CTFE <br>ダイアフラム: 316 ステンレス鋼または Elgiloy®
残存部品316 ステンレス鋼、モネル(モネル製本体用)
動作温度-40°F ~ 140°F / -40°C ~ 60°C
ポートのサイズとタイプ1/4 NPTF
流量係数Cv = 0.08
負荷タイプスプリング、ドーム
重量2 lbs / 0.9 kg
追加情報カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所に�お問い合わせください�。