TESCOM™ 44-2600 シングルステージレギュレータ

44-2600 シリーズは、流量が10 SCFM (283 SLPM) 未満の特殊ガス、可燃性ガス、工業用ガス向けのコンパクトな超高感度かつ高純度のシングルステージレギュレータです。拡散抵抗メタル・ダイヤフラム・シーリングなので、ガス純度と完全性を保証できます。ガス/アナライザ・サンプリング・システム、燃料電池、組織および細胞培養インキュベータ、クロマトグラフ火炎検出器の燃料供給での使用向けに最適です。出口圧力が低い場合や、差圧が低い場合の用途にも最適

仕様

最大入口圧力27.6 bar/ 400 psig または241 bar / 3500 psig
出口圧力範囲0 -<br>12, 25, 50, 100, 150, 250 psig (400 psig 入口モデルのみ) <br>0.83, 1.7, 3.4, 6.9, 10.3, 17.2 bar (27.6 bar 入口モデルのみ)
材質本体: 316 ステンレス鋼 <br>ボンネット: 303 ステンレス鋼<br>ダイアフラム: 316 ステンレス鋼<br>シート: Teflon®<br>摩擦スリーブ(内側): Teflon®<br>残りの部品: 316ステンレス鋼
動作温度-40 ~ 74℃ (-40 ~ 165°F)
ポートサイズとタイプ1/4 NPTF
流量係数400 psig / 27.6 bar 入口: Cv = 0.15<br>3500 psig / 241 bar 入口: Cv = 0.06
負荷タイプスプリング、ドーム
重量1.4 kg (3 lb)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。