TESCOM™ 二段式ガスシリンダ圧力レギュレータ

44-3400 シリーズは、5 SCFM / 141 SLPM 未満の特殊ガス、腐食性ガス、自然発火性ガス向けのコンパクトかつ軽量な高純度の二段式シリンダレギュレータです。拡散抵抗メタル間ダイアフラムシールにより、ガス純度と完全性を保証できます。アナライザ、レーザー測定、実験用途で使用される特殊ガスや工業用ガス向けの高圧ガスシリンダで使用するのに最適です。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 3500 psig / 241 bar <br>出口圧力範囲: 0~25、0~50、0~100、0~150、0~250 psig / 0~1.7、0~3.4、0~6.9、0~10.3、0~17.2 bar
材質本体: 316 ステンレス鋼、真ちゅう、またはモネル <br>ボンネット: 300 シリーズステンレス鋼または真鍮<br>ダイアフラム: 316 ステンレス鋼または Elgiloy®<br>シートおよび摩擦スリーブ(内側): Teflon®
残りの部品316 ステンレス鋼および真鍮(真鍮製モデル)
動作温度-40 ~ 74℃ (-40 ~ 165°F)
ポートサイズとタイプ1/4 NPTF
流量係数Cv = 0.05
重量(ゲージなし)1.4 kg (3 lb)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。