TESCOM™ 44-4000 シリーズスプリングダイビングレギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力: 414 bar (6000 psig)<br>出口圧力範囲: 3.4~103 bar (50~1500 psig) |
| 材質 | 本体: 303 ステンレス鋼、316 ステンレス鋼、真ちゅう、クロムメッキ真ちゅう<br>メインバルブシート、ガスケット: CTFE, Vespel®<br>バックアップリング: Teflon® |
| O リング | Buna-N、Kalrez®、エチレンプロピレン、Viton® |
| トリム | 300シリーズ・ステンレス鋼、17-4 PH ステンレス鋼、真ちゅう |
| ポートのサイズとタイプ | 入口/出口ポートタイプ: BSP, SAE, NPTF, MS33649<br>入口/出口ポートサイズ: 1/2, 3/4 |
| 流量係数 | メインバルブ: Cv = 0.7 (Cv = 2.0 オプション)<br>ベントバルブ: Cv = 0.35 |
| 負荷タイプ | ドーム、エア |
| 重量 | 3.6 kg (8 lb) |
| 追加情報 | カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |