TESCOM™ 50-2000 シリーズ油圧レギュレータ

50-2000 シリーズ減圧レギュレータは、高油圧用途での長寿命の稼働用に特別設計されています。ウェルヘッドの制御盤、水中バルブの作動、化学薬品の注入、および油圧パワーユニット(HPU)での使用に最適です。

仕様

圧力定格最大入口圧力:690 bar / 10,000 psig、1034 bar / 15,000 psig <br>最大出口圧力:最大 690 bar / 10,000 psig 標準
材質本体: 316 ステンレス鋼<br>シート、ベントおよびメインバルブ: 17-4 ステンレス鋼、Vespel®<br>バックアップ O リング: 部品番号セレクタを参照
残りの部品300 シリーズステンレス鋼、17-4 テンレス鋼およびニトロニック 60
動作温度-26℃ ~ 74℃ (-15°F ~ 165°F)
ポートサイズとタイプサイズ: 1/4"、3/8"、1/2"、9/16" <br>タイプ: SAE、NPTF、MS33649、中圧、高圧
流量係数Cv = 0.02、0.06、0.12
負荷タイプスプリング、エア
重量2.5 kg (5.5 lbs)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。