TESCOM™ 54-2000 シリーズ圧力レギュレータ油圧
仕様
| 最大入口圧力 | 10,000 psig / 690 bar |
| 出口圧力範囲 | 5~500, 5~800, 10~1500, 15~2500, 25~4000, 50~6000, 200~10,000 psig<br> 0.35~34.5, 0.35~55.2, 0.69~103, 1.0~172, 1.7~276, 3.4~414, 13.8~690 bar |
| 材質 | 本体: 316ステンレス鋼 <br>メインバルブ、ベントシート、ポペット: 17-4ステンレス鋼<br>Oリング:Viton-A®、Buna-N、エチレンプロピレン、Kalrez®<br>バックアップリング: PTFE |
| 残存部品 | 300 シリーズステンレス鋼および 17-4 ステンレス鋼 |
| 周囲動作温度² | -26 ~ 74°C (-15°F ~ 165°F) <br>² 40°C ~ 204°C (-40°F ~ 400°F) の拡張温度範囲については、TESCOM までお問い合わせください。 |
| ポートのサイズとタイプ | 1/4"、3/8"、1/2"<br>SAFE、NPTF、MS33649、高圧、中圧<br>外部ベントポート(1/4"): SAE、NPTF、MS33649 |
| 流量係数 | メインバルブ: Cv = 0.06 <br>ベントバルブ: Cv = 0.08 |
| 負荷タイプ | スプリング |
| 重量 | 2.4 kg (5.3 lbs) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |