TESCOM™ 54-2100 シリーズ背圧液体レギュレータ

54-2100シリーズ背圧レギュレータは、圧力が15,000 psig / 1034 barの液体環境に最適です。20,000 psig / 1379 barおよび30,000 psig / 2068 bar向けの追加工も選択できます。強化ステンレス鋼シートとステムにより、過酷な環境で使用しても摩耗耐性に優れています。ポンプ吐出圧制御、薬液注入、バースト試験に最適です。

仕様

最大入口圧力1034 bar / 15,000 psig
制御圧力範囲0~500、0~800、10~1500、15~2500、25~4000、50~6000、200~10,000、300~15,000 psig<br>0~34.5、0~55.2、0.69~103、1.0~172、1.7~276、3.4~414、13.8~690、20.7~1034 bar
材質本体: 316ステンレス鋼<br>シートおよびポペット: 17-4ステンレス鋼<br>Oリング:部品番号選択表を参照<br>バルブシール: Vespel®<br>残りの部品: 300シリーズステンレス鋼
バックアップリング(入口圧力範囲)  2500~10,000 psig / 172~690 bar: Teflon®<br>  15,000 psig / 1034 bar: CTFE
センサーシール(入口圧力範囲)  500~10,000 psig / 34.5~690 bar: CTFE<br>  15,000 psig / 1034 bar: Vespel®
動作温度-26℃ ~ 74℃ (-15°F ~ 165°F)
ポートのサイズとタイプ1/4"、3/8"、1/2"(NPTF/SAE/MS33649のみ)、9/16"(MP/HPのみ)、3/4"(MPのみ)<br>SAE、NPTF、MS33649、高圧/Amico、中圧/Slimline
流量係数Cv = 0.08
負荷タイプスプリング、ドーム、エアー
重量5 lbs / 2.3 kg
追加情報カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。