TESCOM™ 54-2200 シリーズ圧力レギュレータ油圧

54-2200シリーズ減圧レギュレータは、高流量および高圧の油圧アプリケーション用に設計されています。入口圧力と出口圧力は、60 GPM / 127 LPMまでの流量Cv = 2.0で8000 psig / 552 barまで定格されています。スプリング、エアー、ドームのロード式バージョンが用意されています。硬化ステンレス鋼のシートとポペットは優れた耐摩耗性を発揮します。水圧式防爆機(BOP)、油圧パワーユニット(HPU)、油圧コンポーネントのテストに最適です。

仕様

最大入口圧力8000 psig / 552 bar
出口圧力範囲1500、3000、5000、6000、8000 psig / 103、207、345、414、552 bar <br><br>すべての圧力範囲で、0 psigまでのレギュレータベント
材質本体: 303または316ステンレス鋼、メインバルブセンサー: 17-4 PHステンレス鋼Oリング: Buna-N、Viton-A®、Kalrez®、エチレン、プロピレン、バックアップリング: Teflon®
ボンネット、残りの部品303ステンレス鋼
周囲動作流体媒体温度-40°F~200°F / -40°C~93°C(選択されたシール材によって異なりますので、TESCOMにご相談ください)
ポートのサイズとタイプ3/4<br>SAE、NPTF、MS33649<br>1/2、1<br>フランジ
流量係数メインバルブ: Cv = 2.0 <br>Vent Valve: Cv = 1.6
負荷タイプスプリング、ドーム、エアー
重量 (概算)6.8 kg (15 lbs)
追加情報カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。