TESCOM™ BB1 シリーズ圧力レギュレータ OEM
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力: 414 bar / 6000 psig <br>出口圧力範囲<br> 低圧: 0~15.2 bar / 0~220 psig <br> 高圧: 0~124 bar / 0~1800 psig |
| 材質 | 本体: アルミニウム 6061 (ニッケルメッキ)<br>シート: CTFE、PEEK または Vespel®<br>O リング: 部品番号セレクタを参照してください<br>その他の部品: 300 シリーズステンレス鋼またはアルミニウム |
| 動作温度 | -26°C 〜 74°C/-15°F 〜 165°F<br>Buna-N O リングで -54°C 〜 74°C/-65°F 〜 165°F<br>Vespel® または PEEK シートで最高204°C/400°F |
| ポートのサイズとタイプ | 1/4" NPTF または SAE |
| 流量係数 | Cv = 0.02 |
| 負荷タイプ | スプリング |
| 重量(概算) | 0.2 kg (0.5 lb) |
| 追加情報 | カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |