TESCOM™ DH シリーズ シングルステージレギュレータ

DHシリーズのシングルステージレギュレータは、5〜200 SCFM / 142-5663 SLPMの高い流量能力を備えたコンパクトサイズを実現します。大型のダイアフラムと平衡形メインバルブを備えた設計は、競合他社の製品に比べて圧力降下が低く(使用可能な流量レンジより大きく)なっています。スプリングロード式またはドームロード式を選択できます。パージガス、ブランケットガス、高流量不活性ガス、熱処理ガスおよびシールドガスの使用に適しており、Dewar が提供するプロセスなどの非常に低い圧力差で良好に機能します。マルチドロップ呼吸用エアステーションに適しています。DHFシリーズ高流量減圧レギュレータには、EN 1092に準拠したフランジが付属しており、ガスサービスに適しています。高流量ガス供給に適しています。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 500 psig / 34.5 bar <br>出口圧力レンジ: 0~25、0~50、0~100、0~150、0~250 psig / 0~1.4、0~3.4、0~6.9、0~10.3、0~17.2 bar
材質本体、ボンネット、バックキャップ: 316ステンレス鋼または真ちゅう<br>ダイアフラム: エチレンプロピレン、強化ナイロン、Gylon®(PTFE)<br>ベント: CTFE、Vespel®
メインバルブ、O リングBuna-N、エチレン、プロピレン、Chemraz®、Viton®
残りの部品300 シリーズステンレス鋼、Nitronic 60
運転時周囲温度-4°F~165°F / -20°C~74°C
ポートサイズとタイプ1/4、1/2、3/4、1<br>NPTF, HPIC<br>1<br>フランジ
流量係数Cv = 5.0
負荷タイプスプリング、ドーム、エア(オプション)
重量ステンレス鋼:6.8 kg / 15 lb / <br>真ちゅう: 7.3 kg / 16 lb
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。