TESCOM™ NA4切替レギュレータ
仕様
| 最大入口圧力 | 207 bar / 3000 psig |
| 出口圧力範囲 | 0-2.1、0-4.1、0-6.9、0-10.3、0-13.8、0-20.7、0-34.5、0-51.7、0-68.9 および 0-103 bar / 0-30、0-60、0-100、0-150、0-200、0-300、0-500、0-750、0-1000 および 0-1500 psig |
| 本体材質 | 真ちゅう、316 ステンレス鋼 |
| シート材質 | Teflon®(レギュレータ)、CTFE(バルブ) |
| ダイヤフラム | (出口オプション 0-5):316 ステンレス鋼 |
| Oリング | (出口オプション 6-9):Buna-N |
| フリクションスリーブ | 内側:Teflon®<br>外側:316ステンレス鋼 |
| 残りの部品 | 真ちゅう、316 ステンレス鋼 |
| 動作温度 | -40 ~ 74℃ (-40 ~ 165°F) |
| 流量係数 | Cv = 0.02 |
| 重量(概算) | 4.5 kg (10 lb) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |