TESCOM™ PH1600シングルステージ・レギュレータ

PH-1600 シリーズは、当社 Pharmpure 製品ラインの一部です。この高純度、高流量シングルステージレギュレータは、コンパクトでUSPクラスVIそしてBPEコンプライアント設計で特殊な腐食性、自然発火性の用途に適しています。このレギュレータは、最大400SCFM / 11,320SLPMのガス流量を供給します。そのGylon®ダイヤフラムがガスの純度と完全性を保証します。クリーンな水蒸気による衛生化および容器のヘッドスペース加圧での使用に好適です。

仕様

圧力定格最大入口圧力:300 psig / 20.7 bar <br>出口圧力レンジ<br>0-20、0-50、0-100、0-150、0-250 psig / 0-1.4、0-3.4、0-6.9、0-10.3、0-17.2 bar
材質本体:316Lステンレス鋼<br>ダイアフラム:Gylon®<br>シート、バルブ:エチレンプロピレン<br>Oリング:エチレンプロピレン<br>バルブスプリング:Elgiloy®<br>残りの部品:316ステンレス鋼
動作温度-28°C~148°C / -20°F~300°F
ポートサイズとタイプ1/2"、3/4"、1"、1-1/2"<br>衛生、チューブ<br>1/4" HPIC<br><br>1/2" ポートサイズがレギュレータをCv = 2.5に制限<br>3/4" ポートサイズがレギュレータを Cv = 3.5に制限
流量係数1/2ポートサイズ: Cv = 2.5<br>3/4ポートサイズ: Cv = 3.5<br>1 & 1-1/2 ポートサイズ: Cv = 5.0
負荷タイプスプリング、ドーム
重量7 kg / 16 lbs
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。