TESCOM™ PH1800 シリーズ・シングルステージ・レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大注入口圧力: 300 psig / 20.7 bar <br>出口圧力レンジ: 0 -<br>20、50、100、150、250 and 300 (ドームロードのみ) psig<br>1.4、3.4、6.9、10.3、17.2 および 20.7 (ドームロードのみ) bar |
| 材料 | 本体: 316Lステンレス鋼<br>ダイアフラム: Gylon®<br>シート、バルブ: エチレンプロピレン<br>Oリング: エチレンプロピレン<br>バルブスプリング: Elgiloy®<br>残りの部品: 316ステンレス鋼 |
| 動作温度 | -20°F ~ 300°F / -28°C ~ 148°C |
| ポートサイズとタイプ | 3/4 サニタリー¹<br>1, 1-1/2 サニタリー<br>3/4 チューブ¹<br>1, 1-1/2 チューブ<br>1/4 HPIC<br>¹ ポートサイズはレギュレーターをCv = 6.5に制限します |
| 流量係数 | Cv = 10.0 |
| 負荷タイプ | スプリング、ドーム |
| 重量(概算) | 15.9 Kg(35 lb.) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |