TESCOM™ PH-2200シングルステージレギュレータ

PH-2200 シリーズは、当社 Pharmpure 製品ラインの一部です。この高純度シングルステージレギュレータは、コンパクトでUSPクラスVIそしてBPEコンプライアント設計で、< 5 SCFM / 142 SLPMの特殊な腐食性、自然発火性ガスに適しています。拡散抵抗メタルダイアフラムシールにより、ガス純度と完全性を保証できます。ガスの散布、滅菌用のクリーンな蒸気、パネスの搬送、低流量の特殊ガスなどの使用に理想的です。

仕様

最大入口圧力10.3bar(150psi)
出口圧力範囲スプリング (ハンドノブ):0-10、0-25、0-50、および 0-100 psig / 0-0.69、0-1.7、0-3.4、および 0-6.9 bar<br>スプリングバイアスおよびドーム:0-100 psig / 0-6.9 bar (詳細は部品番号セレクタを参照してください)
本体材質316L ステンレス鋼
シート材質Teflon®、PEEK-OPTIMA®、PEEK-Classix®
フリクションスリーブ内側:Teflon®<br>外側:316 ステンレス鋼
ダイヤフラムとバルブガイド316ステンレス鋼
シート固定具ニトロニック 60
残りの部品316ステンレス鋼
動作温度(媒体のみ)Teflon® シート:‐40°F~165°F / -40°C~74°C<br>PEEK-OPTIMA® またはPEEK-Classix® シート:-40°F~400°F / -40°C~204°C
ポートサイズとタイプ入口/出口ポート種類: サニタリ、チューブ<br>入口/出口ポートサイズ:3/8 (チューブのみ)、1/2
流量係数Cv = 0.06、0.15、0.24
負荷タイプスプリング、スプリングバイアス、ドーム
重量(概算)0.9 kg (2.0 lbs)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。