TESCOM™ PH2600シングルステージ・レギュレータ
仕様
| 最大入口圧力 | 10.3bar(150psi) |
| 出口圧力範囲 | スプリング (ハンドノブ):0 -<br>0.69, 1.7, 3.4, 6.9, 10.3 bar (10, 25, 50, 100, 150 psig)<br>スプリングバイアスおよびドーム:0~6.9 bar(0~100 psig) (詳細は部品番号選択を参照してください) |
| 材質 | 本体:316Lステンレス鋼 <br>シート:Teflon®, PEEK-OPTIMA®またはPEEK-Classix®<br>バルブガイド、ダイアフラム: 316ステンレス鋼<br>シート固定具:Nitronic 60 |
| フリクションスリーブ | 内側:Teflon®<br>外側:316ステンレス鋼 |
| 残りの部品 | 316ステンレス鋼 |
| 動作温度(媒体のみ) | Teflon®シート:-40°F~165°F / ‐40°C~74℃<br>PEEK-OPTIMA® またはPeek-Classix®シート:-40°F~400°F / -40°C~204°C |
| ポートサイズとタイプ | 取入口/出口ポート種類: サニタリ、チューブ<br>取入口/出口ポートサイズ:3/8 (チューブのみ)、1/2 |
| 流量係数 | Cv = 0.02, 0.06, 0.15, 0.24 |
| 負荷タイプ | スプリング、スプリングバイアス、ドーム |
| 重量 (概算) | 0.9 kg (2.0 lbs) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |