TESCOM™ シリーズ SD-X ショートダイビング圧力レギュレータ
仕様
| 公称入口圧力 | 4,500 psig / 300 bar |
| 最大出口圧力 | 400 psig / 27 bar |
| 本体材質 | 陽極酸化アルミニウム、真鍮 |
| シート材質 | PCTFE |
| Oリング材質 | Buna、Viton |
| フィルタ材質 | 銅 |
| フィルタサイズ | 10 um |
| ポートサイズとタイプ | 1/4インチ NPT(F)、1/2インチ NPT(F) |
| 流量係数 | Cv = 0.8 |
| 負荷タイプ | スプリング |
仕様
| 公称入口圧力 | 4,500 psig / 300 bar |
| 最大出口圧力 | 400 psig / 27 bar |
| 本体材質 | 陽極酸化アルミニウム、真鍮 |
| シート材質 | PCTFE |
| Oリング材質 | Buna、Viton |
| フィルタ材質 | 銅 |
| フィルタサイズ | 10 um |
| ポートサイズとタイプ | 1/4インチ NPT(F)、1/2インチ NPT(F) |
| 流量係数 | Cv = 0.8 |
| 負荷タイプ | スプリング |