TESCOM™ SG 2 シリーズ工業用二段式レギュレータ

SG2 シリーズは、コンパクトで軽量、高純度二段階シリンダレギュレータであり、特殊な可燃性112 SLPM (4 SCFM) 未満の工業ガス流量に適しています。感度が高く、耐用年数の長いメタルダイアフラムが、ガスの純度と完全性を保証します。モデル番号が分かりやすく分類されているため、仕様書作成者はレギュレータアセンブリの一部としてオプションのゲージ、安全 /遮断バルブ、シリンダ接続を選択できます。医療、製薬、飲食、その他の高純度環境で使用する実験室やユースポイントのガス供給装置に好適です。このレギュレータは、プロセスアナライザガス、金属製作・特殊媒体および工業用ガスシリンダにも利用できます。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 4500 psig / 310 bar<br>最大出口圧力<br>15, 25, 50, 125, 250 psig<br>103, 172, 345, 862, 1724 kPa<br>1.0, 1.7, 3.4, 8.6, 17.2 bar
本体材質ステンレス鋼、ニッケルめっき真ちゅう
シート材質PCTFE, ポリミド*<br>*ASTM D 6456-99 タイプ II クラス1M に準拠 (Meldin® 7021 または Vespel® SP-21)
ダイアフラム材質316ステンレス鋼、ネオプレン
フィルタ材質10ミクロン(公称)焼結青銅<br>10ミクロン(公称)焼結316ステンレス鋼
シール材質Teflon®またはBuna-N
残存部品真ちゅう、300シリーズ・ステンレス鋼
動作温度PCTFEシート: -40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F<br>ポリイミド*シート: -40°C ~ 121°C / -40°F ~ 250°F
ポートのサイズとタイプ出入口: 1/4" NPTF<br>アクセサリ: 1/4" NPTF
流量係数Cv = 0.02
重量1.8 kg (4.0 lbs)
追加情報カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。