TESCOM™ Wegamed シングルステージレギュレータ(製造中止)
高圧医療ガスの減圧に関するDIN EN ISO 10524-1準拠のWegaMedシングルステージ・プリセットシリンダ式圧力レギュレータです。医療機器指令 93/42/EEC 適合の CE マーク。
仕様
| 最大入口圧力 | 空気、O2: 160~2900 psig / 11~200 bar<br>N2O、CO2: 160~870 psig / 11~60 bar |
| 出口圧力 | モバイル 73 p sig/5 bar、公称流量 80 l/最小<br>O2: 73 p sig/5 bar、公称流量 76 l/最小<br>N2O: 73 p sig/5 bar、公称流量 65 l/最小<br>CO2: 73 p sig/5 bar、公称流量 65 l/最小<br>~ 73 p sig/5 bar、公称流量 37 l/最小 |
| 流体媒体 | メディカル O2、空気、N2O、CO2、Xe |
| リリーフバルブ | 開口圧力: 116 psig / 8 bar<br>最小流量: 220 L/分 (空気) |
| 温度範囲 | 動作: -4°F ~ 140°F / -20°C ~ 60°C <br>ストレージ: -40°F ~ 158°F / -40°C ~ 70°C |
| 重量 | 約1.2 kg / 2.65 lbs(入口接続による) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |