TopWorx™ GO™ スイッチモデル 11

GO™ スイッチモデル 11 は、シールされた金製フラッシュ接点を特徴とし、これは 3/8™ 感知レンジの角型スイッチ設計での非接触感知およびスナップアクション応答です。

機能

  • DMDB 型 Z 接点構成、SPDT 型 C 接点構成
  • ラッチ接点
  • 9/16 ″ 拡張検出距離
  • 176°C(350°F)動作温度
  • ゾーン 0 または 1 の危険場所認可
  • ディビジョン 1 または 2 の危険場所認可
  • コネクタのクイック接続切断
  • 海底機能