TopWorx™ GO™ スイッチモデル 52M
仕様
| 公称検出距離 | 1.5 mm (0.060インチ) |
| ヒステリシス | 0.2 mm (0.008インチ) |
| 作動要素 | 鉄金属または磁石 (N) |
| DC電気定格 | 2A (24 VDC時) |
| AC電気定格 | 2A (120 VAC時) |
| 最大初期接触抵抗 | 0.5 オーム |
| 最大切替え周波数 | 10 Hz |
| 動作温度範囲 | -40 ~ 100 °C (-40 ~ 212 °F) |
| 筐体の材質 | 316L ステンレス鋼 |
仕様
| 公称検出距離 | 1.5 mm (0.060インチ) |
| ヒステリシス | 0.2 mm (0.008インチ) |
| 作動要素 | 鉄金属または磁石 (N) |
| DC電気定格 | 2A (24 VDC時) |
| AC電気定格 | 2A (120 VAC時) |
| 最大初期接触抵抗 | 0.5 オーム |
| 最大切替え周波数 | 10 Hz |
| 動作温度範囲 | -40 ~ 100 °C (-40 ~ 212 °F) |
| 筐体の材質 | 316L ステンレス鋼 |