TopWorx™ GO™ スイッチモデル 75

GO™ スイッチモデル 75 は、広範な適用温度範囲を提供し、高圧および腐食性エリアでの感知で素晴らしい性能を発揮します。

機能

  • 204°C(400°F)動作温度
  • 690 bar(10,000 PSI)筐体
  • ゾーン 0 または 1 の危険場所
  • ディビジョン 1 または 2 の危険場所
  • コネクタのクイック接続切断
  • 海底機能
  • 地域認定
  • ATEX 認定