TopWorx™ GO™ スイッチモデル 7G

GO™ スイッチモデル 7G レバーレススイッチでは、密閉シールや双極双投(DPDT)接点構成などのユニークなオプションが提供されます。

機能

  • DPDT 型 CC 接点構成、SPDT 型 C 接点構成
  • 690 bar (10,000 PSI) 筐体
  • 密封接点チャンバ
  • 204°C (400°F) 動作温度
  • ゾーン 0 または 1 の危険場所
  • ディビジョン 1 または 2 の危険場所
  • 海底機能
  • コネクタのクイック接続切断