TopWorx™ GO™ スイッチモデル 7H

GO™ スイッチ、モデル 7H レバーレス型リミットスイッチ電線管ハブがない点で 7G と異なります。7G と同様に、頑丈なステンレス鋼構造を持ち、グローバルな認証の取得により、様々な用途向けの選択に最適となります。

機能

  • 耐久性の高い一体型のステンレス鋼製構造により、湿気、塩分、腐食、誤用に耐えます。SPDT 型 C 接点構成。
  • ヘビーデューティー用 SPDT 型接点、4 amp/120VAC、1 amp/ 24VDC、または 0.5amp/120 VDC の定格
  • ATEX、耐圧防爆認定(モデル 7G SPDT)
  • UL、CSA、耐圧防爆および汎用認定(モデル 7G、7H、7I)
  • 密閉シール処理された接点により、ディビジョン 1 場所での配線が密封作業なしで可能です。
  • 一つのモデルですべてが可能 – AC、DC、N/O、N/C、高電流または低電流
  • GO® スイッチ、モデル 35 以外の世界で唯一の DPDT 型の近接スイッチです。