赤色の LED インジケータ付き TopWorx™ GO™ スイッチモデル 7LR

GO™ スイッチ、モデル 7LR レバーレスのリミットスイッチでは、当社の他の 70 シリーズのリミットスイッチと同じ性能実証済みの内部設計が提供されます。赤色の BriteLite LED が追加されている点のみが異なります。

機能

  • SPDT 型 C 接点
  • 250 mA/120 VAC、250 mA/24 VDC
  • 0.100 インチ端部検知
  • 316L ステンレス鋼ハウジング
  • -50°~105°C(-58°~221°F)動作温度
  • 1/2 インチ NPT 電線管入口
  • 5/8 インチ - 18 取り付けねじ