原子力用途向け TopWorx™ GO™ スイッチモデル C7

この C7 近接スイッチは、格納容器向けに設計されており、冷却剤喪失事故(LOCA)イベントに一年間耐えることができます。原子力産業における高振動と浸漬の要件に対する認証取得済みです。SPDT 接点構成で利用できます。

機能

  • 106 年の認定寿命
  • LOCA / 完全浸漬可能 – 三重シール
  • グローバルおよび福島浸漬・地震後の要件10G RIM を超えています。
  • 最高動作温度 400°F (204°C) 動作 - 500°F (260°C) ピーク