TopWorx™ DX-シリーズバルブコントローラモデル DX PST(HART 7 対応)

HART® プロトコルを搭載した TopWorx DX PST スイッチボックスは、重要なアプリケーションに対して部分ストロークテストと緊急停止を実行する信頼性が高く使いやすいソリューションです。ユニットは貴重なバルブ データと診断情報を提供し、デジタルおよびアナログ信号を介して IIoT システムにフィードバックを送信します。一つのエンクロージャーに最大 4 つの GO™ スイッチと最大 2 つのパイロット弁の冗長化が可能です。内蔵された PST ボタンにより、オペレータは機器の追加なしでバルブのテストが可能で、メンテナンスの簡素化を提供します。

仕様

認定本質安全防爆、耐圧防爆、および汎用
環境定格IP66、IP67<br>UL タイプ 4/4X
シャフトの回転20°~ 90°(シャフト回転検出の追加については工場にご相談ください)
ヒステリシス0.5 %
再現性0.5 %
直線性1/4 回転、スパンの 1%
温度範囲内部ソレノイドおよびローカル PST スイッチなし: -40°C ~ +80°C(-40°F ~ +176°F)<br>内部ソレノイド付き: -10°C ~ +60°C(14°F ~ +140°F)<br>ローカル PSTスイッチ付き: -20°C ~ +50°C(-4°F ~ +122°F)
ターミナル接続26 ~ 14 AWG
空気圧接続1/4 インチ npt (1.06Cv)、1/2 インチ npt (3.7Cv)
ディスプレイタイプ液晶ディスプレイ (LCD)
ローカル制御プッシュ ボタン
バルブ動作ダブル、ダイレクト (DA)、リバース (RA)
シールシリコン、Buna
4~20ma/HART 端子電圧最小: 10 VDC<br>最大: 33 VDC
パイロット/SOV 1 & パイロット/SOV 2最小: 22 VDC<br>最大: 26.4 VDC<br>28W
内部温度センサ精度± 2.5°C
アナログ位置0 ~ 100%
高 (H) アラーム22.3 mA
低 (L) アラーム< 3.5 mA
マルチドロップ電流ドロー4.0 mA
抵抗100K オーム