TopWorx™ DX-シリーズバルブコントローラモデル DXS
D シリーズのディスクリートバルブコントローラは、事実上どんなプラントの状態でも稼働できます。耐腐食性と頑丈な構造により、最も要求の厳しい用途で優れた性能を発揮します。これらのコントローラは IECEx、ATEX、UL 認証を単一モデルで提供し、世界中のお客様が施設全体で業務を標準化しやすくします。D シリーズコントローラは、NEPSI、KOSHA、InMetro、PESO、EAC および EAC 認証も取得しています。
当社の GO スイッチ検出技術を採用した当社の D シリーズラインは、クラス最高の機能を提供します。TopWorx GO スイッチは気密封止されており、高温、低温、湿気、汚れ、過酷、腐食性、爆発性の状態において他のすべての位置センサよりも優れています。独自のカム設計により、GO スイッチの位置を迅速かつ正確に設定でき、デッドバンドとヒステリシスを最小限に抑えることができます。
機能
- ゾーン 0 本質安全
- ゾーン 1 防炎性 / 防爆性
- ステンレス鋼筐体 0 本質安全
- ステンレス鋼筐体
- GO™ Switch レバーレス制限スイッチ
- Foundation フィールドバス
- AS-インターフェイス
- DeviceNet