原子力用途向け TopWorx™ GO™ スイッチモデル M7

M7 は、格納容器の外部向けに特別設計されており、動作 (BOP) にとって重要です。M7 は、106 年の認定寿命を持ち、250° F で連続して作動します。

機能

  • 106 年の認定寿命
  • グローバル環境での非 LOCA および福島地震後の要件 10G RIM を超えています。
  • 最高動作温度対競合(400°F 動作 - 500°F ピーク)