TopWorx™ TX-シリーズ・バルブ・コントローラ・モデル TXP

TopWorx™ TXP スイッチボックスは、コンパクトなダイレクトマウントエンクロージャで完全な機能を提供することで、優れた価値を実現します。
当社の TX シリーズスイッチボックスは、コンパクトな直接取り付け筐体で、完全な機能性の提供により優れた価値をもたらします。TX シリーズは、さまざまな位置センサ、統合ソレノイドバルブ、バスネットワークで利用可能で、すべての危険区域での使用に適しており、IECEx、ATEX、UL 認証を取得しています。
TX シリーズラインの GO スイッチ製品は、機能と利点が向上し、既存の GO スイッチと同一の信頼性を発揮します。36 GO スイッチは、TX および TV 筐体に対して 2 または 4 スイッチ構成のオプションを提供します。2 スイッチ構成には統合ソレノイドバルブをオプション装備しており、より詳細な制御が可能です。

機能

  • ダイレクトマウントアルミニウム筐体
  • 防炎/本質安全/防爆、非発火性
  • バスネットワークおよびセンサオプションの種類
  • 色分けされた TwistSet カムによりセンサの調整が容易
  • 薄型・コンパクト設計
  • 耐衝撃性の非常に見やすいディスプレイ