근접 스위치와 리미트 스위치의 다목적 조합
설계 선택
스퀘어 모델인 TopWorx GO 스위치는 기존의 기계식 리미트 스위치를 대체할 수 있는 이상적인 스위치입니다. 이는 일반적으로 낮은 정밀도를 요구하는 확장된 감지 응용 분야에서 사용되며, 측면 감지형 및 끝 감지형 버전으로 제공됩니다. 자력 차이가 나는 두 개의 내부 자석은 밀봉된 접점을 지탱하는 전기자의 위치에 영향을 줍니다. 감지 영역에 들어가는 철 또는 자기 타겟은 자기 플럭스 필드를 우회하고 다른 자석을 더 우월하게 하여, 전기자가 접점을 닫고 신호를 생성하게 합니다.
관련 제품
TopWorx™ GO™스위치 모델 22
모델 12의 낮은 프로파일 버전인 모델 22는 더 작은 패키지에 ATEX/IECEx Zone 1, Ex ’de’ 방염 및 강화된 안전 위험 지역 분류를 갖춘 제품도 제공됩니다.
TopWorx™ GO™ 스위치 모델 11
GO™ 스위치 모델 11에서는 3/8™ 감지 범위가 있는 정사각형 스위치 디자인을 통해 봉인된 금색 플래시 접촉면, 비접촉 감지 및 스냅 액션 응답 기능을 제공합니다.
TopWorx™ GO™스위치 모델 81
GO™ 스위치 모델 81은 끝단 감지와 1/4™ 감지 범위, 배선 옵션(AC, DC, N/O 또는 N/C 포함)을 통해 옵션으로 제공되는 DPDT(Double Pole Double Throw) 접촉 배열을 제공합니다.
더 많은 제품 표시
GO 스위치에 대해 자주 묻는 질문
- 확장 감지 - 밀폐형 접점, 견고한 하우징, 철금속 및 자기 타겟의 비접촉 감지, 스냅 동작 응답을 지닌 이러한 스위치는 까다로운 기계식 리미트 스위치 응용 분야의 문제를 궁극적으로 해결합니다.
- 정밀 감지 - 모든 스테인리스강 구조, 유연한 AC/DC, NO/NC 및 SPDT/DPDT 접점 구성, 우수한 내부식성, 모든 위험 지역에 대한 글로벌 인증을 갖춘 70 시리즈 GO 스위치는 가장 까다로운 응용 분야에서도 유도식 근접 스위치를 능가합니다.