자동차 제조 및 조립에서 뛰어난 자동화

완성된 부품을 정확하고 신속하게 납품해야 하는 시장에서 Emerson의 밸브, 공기 준비 및 압력 규정 기술은 자동차 조립에 필수적입니다. 금속 스탬핑 및 도장 응용 분야, 승차감 및 핸들링 시스템과 자동화된 테스트를 위한 당사의 솔루션은 가동 시간 및 품질 관리를 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 경쟁이 치열한 글로벌 시장에서 Emerson의 기술과 전문 지식은 유연하고 탄력적인 자동차 제조 공정의 핵심입니다.

기술 백서 다운로드

Sample Image

기술 백서 다운로드

Sample Image

자동차 제조 응용 분야


자동차 금속 스탬핑

Automotive metal stamping

Emerson의 밸브, 실린더, 액추에이터 및 지원 기술은 차체 공장의 금속 스탬핑 생산공정 내 매우 까다로운 응용 분야에 맞는 유체 자동화 솔루션을 제공합니다. 모듈식 공압 시스템과 소형 옵션으로 금속 스탬핑 작업을 단순 및 표준화할 수 있습니다. 고급 진단 및 시운전을 위한 유연한 부품 구성과 fieldbus 매니폴드 기술을 사용하여 설치 및 교체를 빠르고 순조롭게 진행할 수 있습니다.

관련 제품

AVENTICS™ AF2 유량 센서

AVENTICS 시리즈 AF2는 공압 시스템의 공기 사용량을 모니터링하는 유량 센서로, 누출 시 신속하게 대처할 수 있습니다. Series AF2는 에너지 소비 최적화, 기계의 가동 중단 방지, 비용 절감에 도움이 됩니다.

세부 정보 보기
AVENTICS™ 시리즈 651 공기 처리 장치

AVENTICS 651 시리즈는 설치가 용이한 공압 필터, 레귤레이터 및 루브리케이터(FRL) 제품군으로, 최고의 유량과 가장 광범위한 온도 범위를 제공합니다. 1/8인치 및 1/4인치 포트 사이즈로 제공되는 이러한 FRL은 매우 안정적인 작동과 견고한 최신식 제품이 필요한 자동차 및 타이어, 포장, 식음료 및 프로세스 애플리케이션에 매우 적합합니다.

세부 정보 보기
ASCO 시리즈 551 솔레노이드 스풀 밸브

ASCO 시리즈 551은 소형 솔레노이드 스풀 밸브 라인으로 까다로운 환경에서 공기 또는 비활성 가스를 제어하는 데 적합합니다. 이 밸브의 독특한 설계는 단단한 T-씰과 유연한 O-링을 결합하여 완벽한 차단, 오염 방지 및 수백만 사이클의 신뢰성을 제공합니다. 551 시리즈는 양극 산화 알루미늄, 황동, 스테인리스 강 본체와 함께 1/4in NPT 및 BSP 연결부가 제공됩니다. 화학제품, 정제, 식음료 분야, 생명과학 공정에서 발생하는 까다로운 조건에 적합합니다.

세부 정보 보기
AVENTICS™ 시리즈 RTC 로드리스 실린더

AVENTICS 시리즈 RTC 로드리스 실린더는 작은 크기에 최적화된 스트로크 길이를 제공합니다. RTC 시리즈 로드리스 실린더의 다양한 공통 장비 옵션과 더불어 고유한 타원형 피스톤 모양과 일체형 슬라이드/피스톤 장치가 특징입니다. 실린더는 기본 버전, 슬라이드 베어링, 소형 가이드 및 고부하를 위한 고강도 버전의 네 가지 변형으로 제공됩니다. 다른 키 강도로, 광범위한 움직임과 위치를 아우릅니다. 이를 통해 공간이 절약되고, 기계 디자인이 쉬워집니다. 응용 범위는 피스톤 지름인 16mm에서 최대 80mm와 스트로크 길이인 최대 9,900mm까지 연장됩니다. 이 실린더는 매우 반복적인 것이 특징이며, 0.01m/s에서 20m/s 미만까지 넓은 속도 범위를 커버합니다.

세부 정보 보기
AVENTICS™ 시리즈 SPRA 전기 로드 스타일 액추에이터

AVENTICS 시리즈 SPRA 전기 로드 스타일 액추에이터는 빠르고 강력한 선형 이동 수행에 적합한 솔루션입니다. 이 솔루션은 매우 유연하고 정밀하며 에너지 효율적이며 지속 가능성과 소유 총비용(TCO)을 개선합니다. SPRA 시리즈의 모듈식 개념을 통해 모터 및 제어 시스템에 쉽게 연결할 수 있어 설계 및 프로그래밍에 소요되는 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. SPRA 시리즈는 ISO 15552를 준수하며 IP54S 씰링 시스템과 같은 고급 소재를 사용하여 열악한 조건에서도 높은 수준의 신뢰성을 보장합니다.

세부 정보 보기

기계 안전

Emerson과 협력하여 향상된 위험 분석, 정량화된 기능 및 기계 자동화 전문 지식을 통해 자동화를 개선하고 작업자를 보호합니다.