효율성 및 경쟁력을 유지할 수 있는 자동화 솔루션
타이어 제조 장비 솔루션
개요
안전성, 효율성, 정밀성 및 지속가능성은 타이어 제조 공정의 모든 단계에서 필수적입니다. Emerson은 Floor to Cloud 접근법을 통해 믹싱 장비, 와이어 및 패브릭 캘린더, 압출기, 타이어 생산 머신, 가류 프레스 및 마감 공정의 운영을 개선해 줍니다. Emerson은 스마트한 공압 기술, 유량 제어 솔루션 및 소프트웨어 분석 도구를 통해 모든 생산 단계에서 비효율을 해소하는 통찰력을 제공합니다. 이를 통해 기기 안전성을 떨어뜨리지 않으면서 유연성 및 일관성을 유지할 수 있습니다.
관련 제품
AVENTICS™ AF2 유량 센서
AVENTICS 시리즈 AF2는 공압 시스템의 공기 사용량을 모니터링하는 유량 센서로, 누출 시 신속하게 대처할 수 있습니다. Series AF2는 에너지 소비 최적화, 기계의 가동 중단 방지, 비용 절감에 도움이 됩니다.
ASCO™ 298 시리즈 스테인리스 강 피스톤 밸브
ASCO 298 시리즈의 견고한 설계는 포화 증기, 초고온수 및 부식성 유체 응용 분야의 난관을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 공기 작동식 스테인리스 강 피스톤 밸브는 경쟁 제품보다 압력 등급이 최대 43% 더 높으며 OEM 장비에서 탁월한 성능을 제공합니다. 이 밸브는 고무 가황, 타이어 프레스, 산업용 고압 멸균기, 주조 공장, 식음료 장비 및 화학 처리와 같은 실내 및 실외 응용 분야에 적합합니다.
AVENTICS™ 시리즈 617 Sentronic LP 비례제어 밸브
AVENTICS 시리즈617 Sentronic LP(저전력)는 압력 조절 요구에 이상적인 디지털 제어 기능을 포함한 매우 효율적이고 경제적인 비례제어 밸브 제품군입니다. 설치 면적이 작고 사용하기 편리한 모듈식 설계를 제공합니다. 밸브 제어루프 매개변수는 상호 보완적인 Das(Data Acquisition Software)와 PC 연결을 통해 특정 응용 분야에 최적화할 수 있습니다. 이 밸브는 저전력 소모(<4 W)가 가능하며 응답 시간이 빠르고 통합 IO-링크 커뮤니케이션 기능이 포함되어 있습니다.
AVENTICS™ 시리즈 SPRA 전기 로드 스타일 액추에이터
AVENTICS 시리즈 SPRA 전기 로드 스타일 액추에이터는 빠르고 강력한 선형 이동 수행에 적합한 솔루션입니다. 이 솔루션은 매우 유연하고 정밀하며 에너지 효율적이며 지속 가능성과 소유 총비용(TCO)을 개선합니다. SPRA 시리즈의 모듈식 개념을 통해 모터 및 제어 시스템에 쉽게 연결할 수 있어 설계 및 프로그래밍에 소요되는 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. SPRA 시리즈는 ISO 15552를 준수하며 IP54S 씰링 시스템과 같은 고급 소재를 사용하여 열악한 조건에서도 높은 수준의 신뢰성을 보장합니다.
더 많은 제품 표시