연료 저장 및 분배 위험 최소화

Emerson의 연료 디스펜싱 장비, 조절기, 밸브, 전기 피팅 및 구성 요소는 연료 운송업체 및 다운스트림 공급업체를 위한 신뢰할 수 있는 연료 디스펜싱 및 저장 솔루션을 제공합니다. Emerson은 최종 사용자의 원활한 연료 공급 경험을 보장하면서 폭발 위험, 유독 가스, 연료 저장 및 디스펜싱과 관련된 기타 위험을 최소화하는 솔루션으로 휘발유 및 수소, CNG를 포함한 대체 연료 시장을 연료의 종류와 관계 없이 모두 지원합니다.

기술 백서 다운로드

Sample Image

비디오 보기

Sample Image

연료 디스펜싱 및 저장 솔루션


수소

Fueling a hydrogen car

Emerson은 수십 년간 수소 어플리케이션에 대한 경험을 제공하며, 운전자에게 안전하고 누출이 없고 효율적이며 신속한 연료 경험을 제공하고 장비 제조업체 및 최종 사용자가 증가하는 충전소 및 디스펜싱 응용 분야에 대한 수요를 충족할 수 있도록 지원합니다. Emerson의 압력 레귤레이터, 밸브, 컨트롤러 및 Floor to Cloud ™ 에지 및 소프트웨어 솔루션을 통해 비용을 제어하고 운반 및 디스펜싱을 위한 까다로운 안전 사양을 충족할 수 있습니다.

관련 제품

배기 압력 레귤레이터 TESCOM™ 26-2000 시리즈

26-2000 시리즈 고압 저유량 피스톤 감지 레귤레이터는 돔, 스프링 부하 및 공기 부하식 버전으로 제공됩니다. 이 레귤레이터에는 6000-15,000psig/413-1034bar의 유입 압력 등급의 분리된 표준 포집 배기구가 함께 제공됩니다. R & D 연구실, 압력 충전, calibration 테스트, 버스트 테스터, 성분 테스트, 고압 유압 또는 공압 응용 제품에서 사용하기에 이상적입니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 210 2방향 솔레노이드 밸브

ASCO 210 또는 8210 시리즈는 액체, 부식성 및 공기/불활성 가스 서비스를 위한 경제적인 고유동 일반 서비스 솔레노이드 밸브 라인입니다. 광범위한 압력 등급, 크기 및 탄력성 재질로 제작되어 신뢰성이 뛰어난 2방향 솔레노이드 밸브는 수명이 길고 내부 누출이 적습니다. 산업용 애플리케이션에는 세차 장비, 공기 압축기, 펌프, 세탁 장비 및 산업용수 제어 장치가 포함됩니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 291 고압 5000psi CNG 솔레노이드 밸브

ASCO 291 시리즈 고압 솔레노이드 밸브 라인은 압축 천연 가스 분사 장비용으로 특별히 설계되었습니다. 견고한 스테인리스 강 피스톤형 밸브는 5000psi 이상의 압력 정격을 견디도록 제작되었습니다. 291 시리즈 고유량 설계로 빠른 CNG 분사 및 차량 충전 시간 단축

세부 정보 보기
ASCO™ 320 직동 일반 서비스 솔레노이드 밸브

ASCO 320 또는 8320 시리즈는 광범위한 응용 분야에 적합하도록 설계된 일반 서비스 솔레노이드 밸브입니다. 직동식 밸브는 전압 범위, 열악한 환경, 직접 장착, 드리블 제어 및 수명이 긴 구성으로 제공됨 분석 및 진단 장비, 집진기 시스템 ,생명 과학, 프레스 룸 및 금속 스탬핑 응용 분야에 적합합니다.

세부 정보 보기
ASCO 시리즈 551 솔레노이드 스풀 밸브

ASCO 시리즈 551은 소형 솔레노이드 스풀 밸브 라인으로 까다로운 환경에서 공기 또는 비활성 가스를 제어하는 데 적합합니다. 이 밸브의 독특한 설계는 단단한 T-씰과 유연한 O-링을 결합하여 완벽한 차단, 오염 방지 및 수백만 사이클의 신뢰성을 제공합니다. 551 시리즈는 양극 산화 알루미늄, 황동, 스테인리스 강 본체와 함께 1/4in NPT 및 BSP 연결부가 제공됩니다. 화학제품, 정제, 식음료 분야, 생명과학 공정에서 발생하는 까다로운 조건에 적합합니다.

세부 정보 보기
AVENTICS 시리즈 AV03 밸브 시스템

AVENTICS 시리즈 AV03/AV05는 컴팩트한 핸들링 시스템 및 복잡한 자동화 솔루션에 대해 신뢰할 수 있는 기반을 제공합니다. AV03/AV05 시리즈는 기계 안전 내에서 지능형 솔루션을 제공하여 안전한 설계를 만드는 노력을 상당히 줄일 수 있습니다. AES 시리즈는 fieldbus와 I/O 모듈을 통합함으로써 분산 제어에 대한 모든 요구 사항도 이용할 수 있습니다. AV03/AV05 시리즈는 구성, 사용 및 확장이 용이할 뿐만 아니라 OPC UA와 디지털 트윈의 통합으로 IIoT 미래를 대비합니다.

세부 정보 보기
TESCOM™ VAVG 시리즈 실험실 밸브

VA 및 VG 시리즈는 공기 구동식 밸브로서, Normally open/Normally closed 기능, 6,000, 10,000 및 15,000psig / 414, 690 및 1,034bar의 작동 압력, 매우 높은 수명 주기 및 옵션으로 솔레노이드 밸브 일체형 제품을 제공합니다. 액체 및 가스 응용 분야에 적합 고압 주기 테스트, 공압 및 유압 제어 패널 및 R&D 실험실에서 사용하는 데 적합합니다.

세부 정보 보기
AGI™ 계기 H2 밸브 시리즈

유지 보수가 필요 없는 이 밸브는 공정 압력을 차단한 후 작업자를 보호하는 양성 이중 블록 배열을 갖추고 있으며 모듈식 설계로 잠재적인 누출포인트의 수를 줄입니다. 또한 유지 보수가 필요 없는 수동 DBB 밸브는 밸브의 수명유지 기간 동안 패킹 조정이 필요하지 않으며 고압 액체 또는 가스가 주변 환경으로 방출되는 것을 방지하는 조정 불가능한 씰이 포함되어 있습니다.

세부 정보 보기
전자 공압식 액추에이터 TESCOM™ ER5000 시리즈

ER5000 시리즈는 매우 다양한 설비에서 정밀한 알고리즘적 압력 제어 기능을 제공하는 마이크로프로세서 기반의 PID(비례, 일체형, 미분) 제어기입니다. 불활성 가스 또는 기기 공기의 압력을 0~100psig / 0~6.9bar까지 제어하는 독립 실행형 장치로 사용하거나 공압 작동식 레귤레이터에 연결할 수 있습니다. 레귤레이터와 함께 사용할 경우, ER5000은 진공에서 30000psig/2068bar까지 가스 및 액체의 압력을 제어합니다.

세부 정보 보기

언론 보도 및 사례 연구

자동차 이미지
더 높은 압력 처리 및 충전 시간 단축
더 읽어보기
자동차 이미지
가치 사슬 전반에서의 수소 확대
더 읽어보기
자동차 이미지
펌프에서 3분 충전 시간 달성
더 읽어보기
자동차 이미지
급유 압력 관리 문제
주문형 웨비나
자동차 이미지
그린 수소의 미래 가속화
더 읽어보기
자동차 이미지
그린 수소(green H2) 확대: 성공을 위한 5가지 중요한 단계
문서 읽기
자동차 이미지
더욱 지속 가능한 세상 만들기
블로그 보기