친환경 에너지를 위한 수소 연료 전지 솔루션의 전문가

수소는 친환경 모빌리티 이니셔티브에 기하급수적인 성장을 제공하며, 향후 10년 간 수십만 대의 새로운 상업용 트럭과 기타 차량에 동력을 공급할 것입니다. 연료 전지 시스템 제조업체는 증가하는 수요에 대비하여 생산을 확대하면서 제품의 안전성, 효율성 및 신뢰성을 최대화해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 수소 시장을 위해 특별히 설계된 Emerson의 인증 부품은 이러한 과제에 대해 통합 해결책을 제공합니다.

블로그 읽기

Sample Image

맞춤형 웨비나

Sample Image

Hydrogen Bus

선상

압력 변동은 수소 연료 전지의 최고 효율과 성능을 저하할 수 있습니다. Emerson의 수소 조절기 및 밸브는 압력과 유량을 제어하여 효율성을 최대화하여 지속적인 운영을 보장합니다.

관련 제품

ASCO™ 238 파일럿식 범용 솔레노이드 밸브

8238으로도 알려진 ASCO 238 시리즈는 공기, 불활성 가스, 물 및 경유를 처리하도록 설계된 범용 밸브 제품군입니다. 2방향 파일럿 작동식 솔레노이드 밸브는 컴팩트한 구조로 공간을 절약하고, 설치 시간을 단축하며, 유지보수가 용이할 뿐 아니라, 짧은 스트로크로 수명이 연장됩니다. 238 시리즈는 누수 감지 시스템, 소방 시스템, 상업용 주방 및 세탁 장비, 상하수도 시스템, 민간 용수 처리 분야 및 데이터 센터 랙 냉각에 적합합니다.

세부 정보 보기
TESCOM™ 20-1200 시리즈 수소 압력 레귤레이터

20-1200 시리즈는 수소 연료 셀 차량에서 압력 제어에 사용하도록 설계된 경량 레귤레이터입니다. 최대 70MPa의 인입구 압력에 적합하며, 설치 과정에서 오염 방지를 위해 통합형 10미크론 필터가 포함되어 있습니다. 20-1200은 버스 및 트럭과 같이 경량/중량 산업 및 상용 장비에 사용하기에 탁월한 선택입니다.

세부 정보 보기
TESCOM™ HV-7000 Series Hydrogen Onboard Regulator

TESCOM HV-7000 Series Two Stage Pressure Reducing Regulator is a reliable, low maintenance pressure control solution specially designed for use onboard industrial and commercial heavy-duty hydrogen-powered vehicles with storage tanks rated up to 700 bar (10,150 psi). The HV-7000 helps maximize vehicle fuel efficiency by consistently delivering flows up to 5 g/s of hydrogen fuel at the right pressure needed by the fuel cell or hydrogen combustion engine across the full range of operating conditions. The contamination-resistant design of the HV-7000 ensures reliability and long service life, minimizing the vehicle cost of ownership.

세부 정보 보기

수소 연료 전지 제조에 대해 자주 묻는 질문

연료 전지는 화학 에너지를 전기로 변환하는 장치입니다. 가장 일반적인 연료 전지 유형 중 하나는 PEM(Proton Exchange Membrane) 연료 전지이며, 수소가 산소와 전기화학적으로 반응하여 전기를 생성하면서 물(H2O)만 환경으로 배출합니다.
수소는 풍부한 원소로, 연료 전지에 활용하면 탄소 배출 제로와 함께 친환경 에너지를 제공할 수 있습니다.
연료 전지는 버스 및 트럭 등 도로 주행 차량의 전력에서부터 건물의 고정 전력에 이르기까지 다양한 전기 수요에 사용할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 파트너

Emerson은 수소 연료 가치 사슬 전반에서 응용 분야를 위한 신뢰할 수 있는 제품과 솔루션을 제공합니다.

언론 보도 및 사례

자동차 이미지
대형 및 상업용 운송의 탈탄소화
문서 읽기
자동차 이미지
연료 전지 제조의 과제
블로그 보기
자동차 이미지
온보드 차량 수소 압력 관리
블로그 보기
자동차 이미지
Emerson에서 연료 전지 시스템의 확장성 지원
문서 읽기
자동차 이미지
자동화로 친환경 수소 경제 확장
블로그 보기
자동차 이미지
가치 사슬 전반에 지속 가능한 성공
블로그 보기

수소 가치 사슬 탐색

수소 연료는 많은 산업의 탄소 발자국을 줄일 수 있습니다. Emerson은 업계 최고의 전문가로서 안전한 생산 및 배포를 확장하고 유지하는 데 도움을 줍니다.